IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - Module analogique
2878641

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mise à disposition synchrone avec le bus des valeurs d'entrée avec un temps de cycle très faible (< 10 μs)
Acquisition de mesure avec un résolution de 16 bit
4 entrées de signaux différentiels
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Court-circuit
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état