Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Vous disposez, avec ce bloc de jonction, d'un module d'entrée précis et rapide pour le raccordement de cellules de pesage, de prises de force, d'absorbeurs de pression et d'autres types d'instruments similaires, réalisé sur la base de jauges de contrainte (DMS). Les jauges de contrainte peuvent être raccordées selon une technique à 4 ou 6 fils. Les signaux de sortie des jauges de contrainte sont mesurées à chaque cycle de bus et mises à jour dans les données de process (mise à jour des données de process synchronisée au bus). Le bloc de jonction convient pour des applications de régulation particulièrement exigeantes quant à la vitesse. Il existe deux possibilités pour l'échange de données : - via des données de process (toujours deux entrées dans un cycle de bus) - via PCP-Compact (les deux entrées dans PCP-Object « Valeurs Analogiques ») Les valeurs mesurées sont affichées avec des valeurs normalisées de 16 bits.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Module analogique
2878638
Inline, Module d'acquisition à jauge de contrainte, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, 2 entrées rapides, Technologie de raccordement à 4/6 conducteurs, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 136 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 03 |
Code de longueur (décimal) | 03 |
Canal des données de process | 48 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 6 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 6 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 15 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique | |
Description de l'entrée | Voies d'entrée pour jauges de contrainte |
Nombre d'entrées | 2 |
Technologie de raccordement | Câble blindé à 6 ou 4 fils, à paires torsadées |
Tension différentielle de pont Ud | Plage de mesures définie par sélection de la valeur et de la tension de pont |
Tension de pont U0 | 3,3 V |
5 V | |
Visualisation des valeurs mesurées | 15 bits + signe |
Caractéristiques | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
+1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V |
Analogique | |
Description de la sortie | Sortie tension |
Nombre de sorties | 2 |
Impédance | > 58,3 Ω (typique ; résistance admissible totale pour DMS) |
Tension de sortie | 5 V |
3,3 V | |
Courant de sortie | typ. 55 mA (pour UV = 3,3 V) |
typ. 85 mA (pour UV = 5 V) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 3 mots de données de process, PCP avec 1 mot |
Propriétés particulières | 2 entrées rapides |
Technologie de raccordement à 4/6 conducteurs | |
Diagnostic messages | Défaillance de l’alimentation sur UANA Message d'erreur dans les données de processus |
Défaillance ou chute de la tension logique UL Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,05 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 85 mA |
typ. 75 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | typ. 32 mA (avec charge maximale 58,3 Ω à UV = 5 V) |
typ. 8 mA (sans DMS) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Logique / périphérique analogique (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Terre de fonctionnement / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878638 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI144 |
Product key | DRI144 |
GTIN | 4017918996406 |
Poids par pièce (emballage compris) | 231,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 190 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
Avantages
2 entrées rapides pour DMS
Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils
Tension d'alimentation des capteurs provenant du bloc de jonction, ne nécessite pas d'alimentation externe
Communication au choix par données de processus ou canal de paramètres (PCP Compact)
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Actualisation des données de process synchronisée avec le bus
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2