IBS IL 24 RB-LK-2MBD
-
Module de communication
2878159
Inline, borne de dérivation, INTERBUS, connecteur blindé F-SMA, avec dérivation de bus interstation, vitesse de transmission dans le bus local : 2 Mbit/s, indice de protection : IP20, sans accessoires
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
Type de raccordement | Connecteur FSMA |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Physique de transmission | FO |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 04 |
Code ID (hex) | 04 |
Code de longueur (hexa) | 0 |
Code de longueur (décimal) | 0 |
Canal des données de process | 0 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 0 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
Besoin en données de configuration | 0 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | sans accessoires |
Propriétés particulières | avec dérivation de bus interstation |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 57 mA |
typ. 47 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant, isolée par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant, isolée par rapport à l'alimentation logique 7,5 V, à l'alimentation analogique 24 V, à l'alimentation 24 V pour la tête de station, à l'alimentation logique 5 V borne de dérivation | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant, isolée par rapport à l'alimentation principale 24 V, à l'alimentation 24 V pour le segment | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant, isolée par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant, isolée par rapport à l'alimentation logique 7,5 V, à l'alimentation analogique 24 V, à l'alimentation 24 V pour la tête de station, à l'alimentation logique 5 V borne de dérivation | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant, isolée par rapport à l'alimentation principale 24 V, à l'alimentation 24 V pour le segment | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant, isolée par rapport à la terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station, alimentation logique 5 V, isolées par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station, alimentation logique 5 V, isolées par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station, alimentation logique 5 V, alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station, alimentation logique 5 V, borne de dérivation libre de potentiel par rapport terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment, isolées par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation entrant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment, isolées par rapport à l'alimentation 5 V du bus interstation sortant | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment, isolées par rapport à l'alimentation logique 7,5 V, à l'alimentation analogique 24 V, à l'alimentation 24 V pour la tête de station, à l'alimentation logique 5 V du bus interstation borne de dérivation | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment, isolées par rapport à la terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Type de raccordement | Connecteur FSMA |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878159 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI152 |
Product key | DRI152 |
GTIN | 4046356048491 |
Poids par pièce (emballage compris) | 124 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 89 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4cde804a-095c-4d73-9767-a9eb2bef1d9f |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2