IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - Module analogique
2878052

Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

8 sorties analogiques bipolaires
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité d'affichage des valeurs de sortie dans quatre formats différents
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état