Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux de tension analogiques. Les valeurs de sortie sont représentées sous forme de valeurs 8 bits ou 16 bits.
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
-
Module analogique
2878036
Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 136,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 05 |
Code de longueur (décimal) | 05 |
Canal des données de process | 80 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
Longueur de répertoire | 96 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 27 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sorties analogiques |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindé |
Nombre de sorties | 8 |
Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée, compatible S7 |
Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
Mise à jour des données de processus | < 2 ms (en fonction du mode de fonctionnement) |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ 0,05 % |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Lieu d'installation | Armoire électrique |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,6 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | typ. 80 mA |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | typ. 72 mA |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878036 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI142 |
Product key | DRI142 |
GTIN | 4046356048439 |
Poids par pièce (emballage compris) | 245,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 215 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8767bde3-621f-4d89-9306-5a3ce35ca494 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connecteur blindé Inline 2740245
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Temps de rafraîchissement courts < 1 ms
Sorties courant protégées contre les courts-circuits
Sorties bipolaires
Acquisition de mesure avec un résolution de 16 bit
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2