Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Alimentation
2868680

Alimentation à découpage primaire, STEP POWER, raccordement vissé, montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 48 V DC / 2 A, réglable de 30 V DC ... 56 V DC, application PoE jusqu'à 96 W

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage flexible par simple encliquetage sur profilé ou vissage sur surface plane
Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures et à la caractéristique U/I élevée
Économies d'énergie : rendement énergétique maximal et pertes à vide particulièrement faibles