Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-FL-3V-500 - Relais de surveillance
2867979

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 350 à 650 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Asymétrie réglable
Réglable via le potentiomètre en façade
Temporisation à la coupure réglable
Plage de tension d'alimentation variable