Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-SL-C-UC-10 - Relais de surveillance
2867937

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 10 A AC/DC, sous-intensité, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade