Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antenne
2867623

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 9 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/15°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Pour les distances moyennes
Pour les applications à déplacement libre
Pour les liaisons à plusieurs points ou mesh