RAD-CAB-PFP400-80 - Câble d'antenne
2867393

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 10 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 3,3 / 5,6 / 8,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 24 m

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur