MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Alimentation secourue
2866640
Alimentation secourue par une alimentation intégrée, 2A, en combinaison avec MINI-BAT/24/DC 0.8 AH ou 1.3 AH
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 100 V DC ... 350 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Choc de courant d'appel | < 34 A (< 1,1 A2s) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 1,1 A2s |
Durée de pontage en cas de panne de courant | voir diagramme |
Temps de sauvegarde | 20 min (2 A) |
Sélecteur rotatif | réglable : 0,5 min ; 1 min ; 2 min ; 3 min ; 5 min ; 10 min ; 15 min ; 20 min ; 30 min ; résistant |
Courant absorbé | 0,6 A |
0,85 A (230 V AC) | |
1,1 A | |
1,5 A (120 V AC) | |
Circuit de protection | Varistance |
Facteur de puissance (cos phi) | env. 0,5 |
Temps d'enclenchement typique | 100 ms |
Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Fonctionnement AC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Rendement | > 83 % |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (Tension d'entrée AC disponible : 22,5 à 29,5 V DC, Tension d'entrée AC non disponible : 27,9 à 19,2 V DC) |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (fonctionnement normal, en mode sauvegarde dépend de la tension de la batterie 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
Limitation du courant de sortie | max. 3 A |
Temps de protection contre les microcoupures | 1200 s |
Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Charge capacitive max. | Illimité |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
Ondulation résiduelle | < 50 mVCC |
Puissance de sortie | 48 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC |
Puissance dissipée à vide maximale | 3,8 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 15 W |
Puissance dissipée mode batterie | 2,1 W |
Temps d'établissement | < 100 ms |
Montage en parallèle autorisé | oui |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
Signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
Description de la sortie | Power Good |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | + 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Signal: Alarme | |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Signal: Charge de batterie | |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Signal: Mode batterie | |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Courant de charge | 1 A |
Plage de capacité nominale | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
Support d'enregistrement | externe, accu 0,8 Ah / 1,3 Ah |
Technologie IQ | non |
Gestion de réseau | Non |
Entrée | |
Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
Affichage d'état | LED verte « Power Good » |
Informations sur l'affichage d'état | Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée |
Sortie de signal: Alarme | |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Informations sur l'affichage d'état | Défaut/Alarme : LED allumée en permanence |
Sortie de signal: Charge de batterie | |
Affichage d'état | LED jaune clignotante |
Informations sur l'affichage d'état | Battery Charge/Batterie en charge : La LED clignote |
Sortie de signal: Mode batterie | |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Informations sur l'affichage d'état | Battery Mode/Sauvegarde : LED allumée en permanence |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
2 kV (Contrôle individuel) |
Type de produit | UPS DC à alimentation intégrée |
Gamme de produits | MINI USV - alimentation sans interruption à alimentation intégrée |
Technologie IQ | non |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 67,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 107 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Homologations UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Boîtier | Niveau 3 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV |
Décharge dans l'air | 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
2 kV (niveau 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
Sortie | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
Signal | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | Niveau 3 |
Plage de fréquence | 10 kHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Référence | 2866640 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUM13 |
Product key | CMUM13 |
GTIN | 4046356113533 |
Poids par pièce (emballage compris) | 496 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 447 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
Produits compatibles
Avantages
Sécurité de fonctionnement élevée - signalisation globale et charge de la batterie en fonction de la température
Installation rapide : temps de câblage réduits au minimum à l'aide des connecteurs MINICONNEC pour un raccordement facile
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2