TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - Alimentation secourue
2866611

Alimentation sans interruption à bloc d'alimentation intégré. Pour module de batterie AGM au plomb MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC à capacité nominale 3,4 AH … 12 AH. Entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 5 A. Technologie de raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Autonomie : le PC industriel continue de fonctionner sans interruption même en cas de coupure de secteur AC
Gain de temps - lorsque la tension d'alimentation revient, l'ordinateur industriel démarre automatiquement