TRIO-PS/1AC/48DC/10 - Alimentation
2866501

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 48 V DC / 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utiliser la troisième borne négative pour la mise à la terre, et pour minimiser les coûts d'installation
Conception robuste avec boîtier métallique, et plage de température de -25 à +70 °C
Sûreté de fonctionnement maximale grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures, et grande rigidité électrique jusqu'à 300 V AC
Compensation des chutes de tension par une tension de sortie réglable sur la face avant