MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 - Convertisseur DC/DC
2866284

Pour les installations neuves, utilisez les articles suivants : 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 - 24 V DC, sortie : 24 V DC/1 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs