Le module de sauvegarde QUINT BUFFER à base de condensateur ne nécessite aucun entretien et se charge des coupures secteur de courte durée. Les systèmes fonctionnent ainsi aussi dans des réseaux instables ou sont arrêtés de manière contrôlée en cas de panne durable après avoir sauvegardé toutes les données de process importantes. Le temps dont on dispose est de 200 ms à 20 A ou 4 s à 1 A. Le module de sauvegarde dispose en outre d'un accumulateur d'énergie pour les pointes de charges et pour déclencher les fusibles. Une sortie de couplage active et un témoin lumineux prennent en charge la surveillance de la fonction. Les consommateurs peuvent être répartis en charges avec ou sans sauvegarde grâce aux diodes intégrées. Le temps de sauvegarde en est rallongé et les consommateurs secourus sont protégés contre les défauts dans le réseau interne.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Module tampon
2866213
Module tampon 24 V DC/20 A, dispositif de stockage d'énergie sans entretien à condensateur. Entrée et sortie découplées. Un tableau de sélection clair présentant les courants de charge et les durées d'autonomie ainsi que les temps de chargement après le fonctionnement en tampon est entre autres disponible dans la zone de téléchargement.
Informations détaillées concernant le produit
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Plage de tension d'entrée DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Temps de sauvegarde | 0,2 s (20 A) |
4 s (1 A) | |
Courant absorbé | env. 0,1 A |
0,6 A (Processus de charge) | |
20,6 A (max.) | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Temporisation du chargement | non |
Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
Seuil de commutation variable | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Diode Zéner bidirectionelle, 35 V DC |
Rendement | > 95 % |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (dépend de la tension d'entrée) |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
Limitation du courant de sortie | 27 A (mode sauvegarde) |
Temps de protection contre les microcoupures | 200 ms |
Résistance à l'alimentation de retour | < 35 V DC (mode sauvegarde) |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Ondulation résiduelle | < 100 mVCC (mode sauvegarde) |
Puissance de sortie | 480 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC (20 MHz) |
Puissance dissipée | 2,5 W (mode prêt à 27 A) |
9,8 W (mode sauvegarde à 27 A) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Diode Zéner bidirectionelle, 35 V DC |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour augmenter le temps de sauvegarde et pour la redondance |
Connectabilité en série | oui |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
Signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
Description de la sortie | Power Good |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | + 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Courant de charge | 500 mA |
Capacité nominale | 0,1 Ah |
Temps de charge | < 27 s |
Support d'enregistrement | interne, capacité |
Technologie IQ | non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 10 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 6 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 1,2 Nm |
Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 10 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 6 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage min. | 1,2 Nm |
Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
sortie de couplage active | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Sortie de signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
Affichage d'état | LED verte « Power Good » |
Informations sur l'affichage d'état | Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée |
Tension d'isolement entrée / sortie | 1 kV (Contrôle individuel) |
1 kV (homologation du type) |
Type de produit | Module tampon |
Technologie IQ | non |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Autre montage possible | |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 67 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Version du boîtier | AluNox (AlMg1) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) et EN 60204 (PELV) |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0106-101 |
Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-17 |
Homologation construction navale | DNV GL (EMC A), ABS |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604, classe I, division 2, groupes A, B, C, D. |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Boîtier | Niveau 4 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV |
Décharge dans l'air | 15 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée/sortie | 0,5 kV (niveau 1 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Entrée / sortie / signal | 0,5 kV (niveau 1 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | Niveau 3 |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Référence | 2866213 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUPE3 |
Product key | CMUPE3 |
GTIN | 4017918959739 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 130 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 000 g |
Numéro du tarif douanier | 85322200 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040692 |
ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 211944UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0072cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2