Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-SL-PTC - Relais de surveillance
2866093

Relais de surveillance pour le contrôle de la température des bobinages de moteur (max. 6 PTC) avec mémoire d'erreur, pour sonde de température selon DIN 44081, fonction de test avec touche de test / Reset intérieure, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonction test avec touche test/remise à zéro intégrée
Protection contre les courts-circuits et les ruptures de conducteur
Plage de tension d'alimentation variable