Quelle que soit la branche concernée, les exigences de sécurité et de disponibilité des installations sont en augmentation constante. La complexité des process ne cesse d'augmenter dans la construction des machines et l'industrie chimique, mais aussi dans la technique d'automatisation et celle des installations. Les exigences ne cessent de croître dans la technologie de l'énergie également.
Un fonctionnement sans interruption et donc rentable ne peut être obtenu qu'en surveillant en permanence les paramètres importants du réseau et de l'installation. Afin d'éviter les conséquences d'erreurs ou de les limiter, les relais de surveillance électroniques de la série EMD peuvent assurer les tâches de surveillance les plus diverses.
Les états de fonctionnement sont signalisés par des LED de couleur et les erreurs survenant soit sont transmises à un automate via un contact libre de potentiel, soit déconnectent une partie de l'installation. Certains modèles sont équipés d'une temporisation de déclenchement pour tolérer à court terme des valeurs mesurées extérieures à la plage de surveillance définie.
EMD-FL-3V-400
-
Relais de surveillance
2866064
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
Informations détaillées concernant le produit
UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140Produits compatibles
Avantages
Réglable via le potentiomètre en façade
Plage de tension d'alimentation variable
Asymétrie réglable
Temporisation à la coupure réglable