EMD-SL-3V-400 - Relais de surveillance
2866051

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, fenêtre, sans raccordement conducteur neutre, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Temporisation à la coupure réglable
Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade
Asymétrie réglable