Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-FL-C-10 - Relais de surveillance
2866022

Relais de surveillance pour le contrôle des courants monophasés de 0 à 10 A AC/DC, surintensité/sous-intensité ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Plage de tension d'alimentation variable
Réglable via le potentiomètre en façade
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément