MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - Amplificateur-séparateur
2866006

Ex i-Amplificateur-séparateur NAMUR pour détecteurs de proximité à sécurité intrinsèque et interrupteurs en atmosphère explosible. Sortie transistorisée passive (résistive selon EN 60947-5-6). nombre de canaux: 1, Configuration standard, Isolation 3 voies, Transparence des défauts de ligne, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Entrée de signaux : sécurité intrinsèque [Ex ia] ; pour les détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6) ou les contacts de commutation
Sortie de signal avec comportement résistif (transistor), selon la norme EN 60947-5-6
Sortie de signal avec transparence des défauts de câblage, message de défauts de câblage directement via la sortie de signal au niveau de l'API ou du PLS
Jusqu'à 5 kHz de fréquence de commutation
Sens d'action commutable
Détection d'erreurs de ligne (LFD) activable/désactivable
SIL 2 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique 3 voies
Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Connecteurs à sortie vissée, raccordement vissé
Installation autorisée en zone 2
Largeur de boîtier : 12,5 mm