Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-SL-NAM-R - Amplificateur-séparateur
2865997

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande par une sortie de relais (inverseur). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, SIL 2, à raccordement vissé.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et désexcitation du relais de sortie
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
Isolation galvanique 3 voies
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts de commutation indépendants du potentiel ou contacts de commutation montés avec résistance
Sortie signal relais (contact inverseur)
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable