MACX MCR-SL-RPSSI-I - Amplificateur-séparateur d'entrée/d'alimentation
2865955

Module d'alimentation/amplificateur-séparateur d'entrée, transparent HART. Transmet les signaux 0/4-20 mA alimentés ou actifs à une charge (active ou passive). Isolation galvanique à 3 voies, SIL 2, conformément à CEI 61508.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Isolation galvanique 3 voies
Borne avec résistance 250 Ω pour augmenter l'impédance HART dans les systèmes à faible valeur ohmique
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in), avec connecteurs femelles intégrés pour communicateurs HART
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication HART numériques
Sortie : 0/4 mA ... 20 mA (active ou passive)
Entrée : 0/4 mA ... 20 mA (alimentée ou non)