Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - Bloc de commande de vanne
2865764

Bloc de commande de vanne Ex i. Pour commande à sécurité intrinsèque d'électrovannes Ex i, d'alarmes ou de LED installées en zone Ex. Limitation de courant à 40 mA. Pour des gaz allant jusqu'au groupe IIC, alimentation par boucle, isolation galvanique, niveau d'intégrité de sécurité 3. Raccordement vissé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compatibilité mécanique avec le connecteur sur profilé
Différentes caractéristiques de sorties compatibles avec les électrovannes du marché
Auto-alimenté : l'énergie nécessaire est acheminée via le signal de commande, côté entrée
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Sortie : [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Isolation galvanique 2 voies
Entrée : 19,2 V DC … 30 V DC