MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur
2865625

Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation simple ou redondante, découplage à diodes, protection contre les inversions de polarité
Installation autorisée en zone 2
Fusible interchangeable
Message d'erreur en cas de coupure d'alimentation ou de fusible défaillant
Message d'erreur de câble collecteur pour les appareils MACX MCR-...(2)NAM... raccordés par connecteur sur profilé
Sortie relais (contact inverseur) et LED clignotante pour les messages d'erreur
Courant d'alimentation jusqu'à 3,75 A