MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I
-
Modules d'isolation/alimentation
2865366
Ex i-L'amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation pour convertisseur de mesure transmet des signaux à isolation galvanique alimentés ou actifs 0 mA / 4 mA ... 20 mA depuis la zone ATEX vers deux charges dans la zone sécurisée. nombre de canaux: 1, HART transparent, Configuration standard, Isolation 3 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Version | Amplificateur-séparateur Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL et PL |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Réponse indicielle (10-90 %) | 1,3 ms (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, typique) |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | < 0,1 % (20 mA de la valeur finale) |
Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
Isolation galvanique | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
Isolation galvanique sortie 1/sortie 2 | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
Consommation de puissance | ≤ 1,8 W |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | < 1,2 W (24 V DC / 20 mA) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de l'entrée | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (20 mA) |
> 15,1 V (23 mA) | |
Protection contre les inversions de polarité et antisurtension | oui |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de l'entrée | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Chute de tension | < 3,9 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée) |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de la sortie | Fonctionnement amplificateur d'isolation/alimentation |
Nombre de sorties | 2 |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (Sortie 1 et sortie 2 actives) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
≥ 23 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de la sortie | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (active) |
4 mA ... 20 mA (active) | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
0 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
Plage de signaux de sous-charge/surcharge | 0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2,3 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
Courant de sortie max. Io | 93 mA |
Puissance de sortie max. Po | 587 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 16 mH / 370 nF, 1 mH / 430 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,2 mH / 1,1 µF, 10 µH / 2,8 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Tension d'entrée Ui | ≤ 30 V |
Courant d'entrée Ii | ≤ 150 mA |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | négligeable |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Protocoles supportés | HART transparent |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 190 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
110 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | 2022122316115971 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | IS for Class I,II,III, Division 1 and Zone 0 |
Installation in Class I, Division 2 and Zone 2 | |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
Systematic Capability | |
Repérage | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | d / KAT 2 |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | DNV 18.0139 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865366 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1211 |
Product key | DK1211 |
GTIN | 4046356160384 |
Poids par pièce (emballage compris) | 245,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 170,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 7763beb8-0e3e-4035-ba01-67afccd2bddd |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Jeu de fiches 1584378
Avantages
Entrée 0/4 mA ... 20 mA, à sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée et non alimentée
Convertisseur de mesure, tension d'alimentation > 16 V
2 sorties isolées galvaniquement 0/4 mA ... 20 mA (actives)
Transmission HART bidirectionnelle (deux sorties)
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
SIL 2 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique sécurisée entre l'entrée, les sorties et l'alimentation
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Installation autorisée en zone 2
Bornes de raccordement enfichables, technique de raccordement vissé, avec connecteurs femelles enfichables intégrés pour les communicateurs HART
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2