Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-U-UI-NC - Amplificateur-séparateur
2865007

Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies, avec entrée/sortie configurables, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques jusqu'à 30 V, à raccordement vissé, configuration standard

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Faible consommation
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux 24 V ou
30 V DC en signaux normalisés analogiques
Jusqu'à 12 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
Isolation 3 voies