Les convertisseurs/isolateurs à 3 voies MINI MCR-SL-U-U(-SP) au pas de 6,2 mm sont utilisés pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux normalisés standard 0...10 V ou ±10 V sont disponibles côté entrée et côté sortie.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via les connecteurs sur profilé.
MINI MCR-SL-U-U
-
Amplificateur-séparateur d'entrée
2864684
Convertisseur-isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à raccordement vissé, signal d'entrée : 0 ... 10 V/±10 V, signal de sortie : 0 ... 10 V/±10 V
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000020NcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Faible consommation
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Combinaisons de signaux fixes
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies