La bascule double seuil à 3 voies configurable MINI MCR-SL-UI-REL... d'une largeur de 6,2 mm est utilisée pour la régulation et la surveillance des signaux normalisés analogiques.
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA ou 0...10 V peuvent être réglés par un DIP switch côté entrée. Côté sortie, un relais à contact inverseur est disponible. Le réglage des seuils de commutation s'effectue avec des potentiomètres.
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier ont les fonctions suivantes :
- configuration de l'hystérésis de commutation,
– configuration du mode courant travail/repos,
- réglage des temps d'excitation des relais ainsi que
- réglage des temporisations de retombée des relais.
L'état du relais est indiqué par une LED jaune sur le devant du boîtier.
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Bascule double seuil
2864480
Bascule double seuil, avec hystérésis et temporisation configurables, à raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002R0cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Bascule double seuil ultra-compacte, pour commutation de valeurs limites analogiques
Visualisation de l'état et des erreurs grâce à deux LED de diagnostic
Commutation courant de travail/courant de repos
Relais inverseur en sortie
Valeur limite réglable librement via le potentiomètre en façade
Signal d'entrée, hystérésis et temporisation configurables par DIP switch
Isolation 3 voies