Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCR-SL-S- 16-SP- 24 - Surveillance de la tension
2864464

Relais ampèremétrique MCR pour courants alternatifs sinusoïdaux 0 ... 16 A AC/ 1 inverseur

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Hystérésis de commutation réglable
Sortie de relais à contact inverseur
Isolation 3 voies
Mode courant travail/repos réglable
Libre choix du point de commutation dans plage 0 ... 16 A AC