Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-RPS-I-I - Modules d'isolation/alimentation
2864422

Amplificateur-séparateur d'alimentation, avec raccordement vissé, signal d'entrée : (0)4 mA ... 20 mA, signal de sortie : (0)4 mA ... 20 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Isolation 3 voies
Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs