Les convertisseurs/isolateurs à 3 voies MINI MCR-SL-I-I(-SP) au pas de 6,2 mm sont utilisés pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux normalisés standard 0...20 mA ou 4...20 mA sont disponibles côté entrée et côté sortie.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via les connecteurs sur profilé.
MINI MCR-SL-I-I
-
Amplificateur-séparateur
2864406
Convertisseur-isolateur à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à raccordement vissé, signal d'entrée : 0(4) mA ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705BV
Identifiant de lhomologation: 39933/B0_BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAA000020NcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Faible consommation
Isolation 3 voies
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Combinaisons de signaux fixes