MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
Les convertisseurs de température
2864370
Convertisseur de température MCR, configurable, pour capteurs de température Pt 100, à raccordement vissé, non-configuré
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MINI Analog |
Configuration | DIP switch |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 235,5 mW |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | < 200 ms |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Défaut de transmission de l'étendue de mesure réglée | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Erreur de transmission de l'étendue de mesure intégrale | ≤ 0,25 % |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant max. absorbé | < 21 mA (pour 24 V DC) |
Consommation de puissance | < 500 mW |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 (CEI 60751/EN 60751) |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (configurables) |
Courant d’alimentation du capteur | 1 mA (constant) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 10 Ω (par câble) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Signal de sortie tension maximale | 12,5 V |
Tension de marche à vide | 12,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 23 mA |
Courant de court-circuit | 10 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
< 20 mVCC (à 10 kΩ) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 101,2 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002R0 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2864370 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1135 |
Product key | DK1135 |
GTIN | 4046356046480 |
Poids par pièce (emballage compris) | 98,56 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 58,57 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 5,48 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Plage de mesure de température optimisée de -50 °C à 200 °C pour une précision accrue
Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Isolation 3 voies
Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2