MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance
2864273

Convertisseur de température MCR pour capteurs de température PT 100, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé, non préconfiguré

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
Isolation 3 voies
Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Plage de température : -150 °C à 850 °C