Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation
2864134

Borne d'alimentation MCR servant à alimenter plusieurs modules MINI Analog via le connecteur de bus sur rail DIN, avec raccordement vissé, courant absorbé jusqu'à 2 A max.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour délivrer la tension d'alimentation via le pied (connecteur sur profilé) pour les tensions DC existantes jusqu'à 30 V
Visualisation de l'état et des erreurs grâce à des LED de diagnostic
Pour 2 A max.
Pour jusqu'à 80 modules analogiques MINI
Possibilité d'alimentation redondante à découplage par diodes