Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-RPSS-I-I - Modules d'isolation/alimentation
2864079

Module d'isolation/alimentation avec transparence HART, signal d'entrée 4 mA ... 20 mA, signal de sortie 4 mA ... 20 mA, avec raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transmission HART bidirectionnelle au choix
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Utilisable également comme séparateur avec entrée passive
Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts pour l'isolation galvanique, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Alimentation de capteurs 2 conducteurs et de capteurs passifs 3 conducteurs
Isolation 3 voies