Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module vous permet d'exploiter des périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
IB IL RS 485/422-PRO-PAC
-
Module de communication
2863627
Inline, Module de communication, interface RS-485, RS-422: 1 (utilisable de manière alternative), Communication via les données de process, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 21595/C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Paramétrage et échange de données via des données de process