Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Module TOR
2863520
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16 (NPN), 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Informations détaillées concernant le produit
ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
16 entrées TOR, commutation type npn
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état