Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il possède deux contacts inverseurs, libres de potentiels et indépendants l'un de l'autre.
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
-
Module à relais
2863119
Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Inverseur, 24 V AC, 48 V DC, Pour la commutation de charges ohmiques, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUProduits compatibles
Avantages
2 relais
Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs