IB IL AO 2/SF-PAC - Module analogique
2863083

Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plage de tension : 0 ... 10 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Possibilité d'affichage des valeurs de sortie en deux formats différents
Comportement des sorties paramétrable en cas de panne
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms