Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction dispose de huit raccordements GND. Il permet ainsi de raccorder à des GND internes aux stations des capteurs et des actionneurs, étant raccordés par un conducteur à un bloc de jonction IB IL 24 DI.../HD-PAC ou IB IL 24 DO.../HD-PAC. Il permet ainsi de raccorder à des GND internes aux stations d'actionneurs étant raccordés par un conducteur à un bloc de jonction IB IL 24 DO 32/HD.
IB IL PD GND-PAC
-
Distributeurs de potentiel
2862990
Module Inline de répartition du potentiel (GND), complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquette), connexions pour GND
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUProduits compatibles
Avantages
Raccordements pour GND