Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'émission de signaux TOR.
IB IL 24 DO 16-PAC/SN
-
Module TOR
2862961
Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteurs mâles Inline, portes-étiquettes et connecteurs numérotés individuellement inclus
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TABV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
16 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges