Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'émission de signaux TOR.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Module TOR
2862822
Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 32, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 189 |
Code ID (hex) | BD |
Code de longueur (hexa) | 02 |
Code de longueur (décimal) | 02 |
Canal des données de process | 32 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
Longueur de répertoire | 32 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Nombre de sorties | 32 |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits; électronique |
Tension de sortie | 24 V (US - 1 V) |
Limitation de la tension de coupure inductive | -45,8 V ... -15 V |
Courant d'appel maximum | max. 1,5 A (pour une charge nominale de lampe pour 20 ms) |
Courant de sortie | max. 500 mA (par voie) |
max. 8 A (Appareil) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 2 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Charge nominale lampes | 12 W |
Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | max. 300 Hz (Cette fréquence de commutation est limitée par le débit de données choisi, le nombre d'abonnés au bus, la structure du bus, le logiciel utilisé et le système de commande ou l'ordinateur utilisé.) |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | max. 25 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Nombre de voies | 32 |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le mot de diagnostic (bus) ainsi que signalisation (2 Hz) par l'intermédiaire de la LED (D) sur le module |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,3 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 140 mA (HW 00) |
max. 30 mA (à partir de HW 01) | |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2862822 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI132 |
Product key | DRI132 |
GTIN | 4017918907617 |
Poids par pièce (emballage compris) | 210,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 202,91 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 5,315 kg CO2e |
Produits compatibles
-
IB IL PD GND-PAC - Distributeurs de potentiel 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches 2860950
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Adaptateur frontal 2302777
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
32 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2