IB IL AI 2-HART-PAC - Module analogique
2862149

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, Fonctionnalité HART, Transmission par protocole HART, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux entrées de signaux différentiels pour capteurs de courant
Connexion des capteurs en technique 2 fils (capteurs actifs et passifs)
Plages de courant : 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Préréglage des deux canaux dans la plage de mesure 4 mA ... 20 mA et au format IB IL
Transmission du protocole HART par PCP
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Résolution selon le format de la représentation et de la plage de mesure
Acquisition de mesure avec un résolution de 16 bit
Liaisons point à point et multidrop possibles
Possibilité de raccorder un appareil de commande
5 équipements bus HART maximum peuvent être raccordés pour chaque canal.
Modes de fonctionnement scrutation et salves
Compatibilité FDT/DTM avec AutomationXplorer+ (n'est plus disponible depuis 2019)