Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module vous permet d'exploiter des périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC
-
Module de communication
2862097
Inline, Module de communication, interface RS-485, RS-422: 1 (utilisable de manière alternative), Communication via PCP, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
RS-485, RS-422 | |
Nombre d'interfaces | 1 (utilisable de manière alternative) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles blindés. |
Vitesse de transmission | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (paramétrable) |
Physique de transmission | Cuivre |
Protocoles supportés | Transparent, END-END, XON/XOFF, tampon alternatif, 3964R, Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
Résistance terminale | typ. 120 Ω (actif, intégré) |
Bits de données | 7 ou 8 |
Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
Tampon d'entrée | 4 kByte |
Tampon de sortie | 1 kByte |
Module | |
Code ID (déc) | 220 |
Code ID (hex) | DC |
Code de longueur (hexa) | 01 |
Code de longueur (décimal) | 01 |
Canal des données de process | 16 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
Longueur de répertoire | 48 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 27 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Propriétés particulières | Communication via PCP |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 260 mA (tous les raccordements de l'interface série sont court-circuités) |
typ. 185 mA |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2862097 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI151 |
Product key | DRI151 |
GTIN | 4017918974725 |
Poids par pièce (emballage compris) | 149,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0f9b5130-5b22-4ee6-9560-0c1578426e61 |
Produits compatibles
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Paramétrage et échange de données via PCP
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2