IB IL 24 DO16-2MBD-PAC - Module TOR
2862013

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état