Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction possède quatre contacts inverseurs de relais libres de potentiel. Le bloc de jonction peut être utilisé dans la plage de basse tension de sécurité et dans la plage CA. Veuillez respecter les dispositions et consignes de sécurité applicables lors de l'utilisation du module dans la plage CA ! Caractéristiques - Isolement sécurisé selon EN 50178 - Raccordement indépendant du potentiel pour quatre actionneurs - Intensité nominale à la sortie : 3 A - Intensité totale du bloc de jonction : 4 x 3 A = 12 A - Signalisations d'état et de diagnostic
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
-
Module à relais
2861878
Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 4 (indépendant du potentiel), Inverseur, 24 V DC, 230 V AC, Pour la commutation de charges ohmiques, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TABV
Identifiant de lhomologation: 21725/C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
Séparation sûre
Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
Courant nominal à la sortie : 3 A
Intensité totale du module : 3 A
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état