IB IL IMPULSE-IN-PAC - Module de fonction
2861768

Module Inline d'acquisition pour capteurs de position, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 1 entrée pour jauges de longueur par induction, avec interface d'impulsions (interface P)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Vitesse des ultrasons du codeur de 2 500  à 2 999,99 m/s
Résolution de la position 5 µm
Évaluation de la position d'un aimant
Possibilité de raccorder 1 codeur magnéto-résistif
Longueur de la plage de mesure jusqu'à 3,85 m
Alimentation 24°V des codeurs, avec surveillance
Raccordement de blindage