Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction sert à mesurer des positions, des longueurs ou des positions angulaires avec des codeurs relatifs (codeurs incrémentaux). Le bloc de jonction peut être raccordé à des codeurs symétriques (RS-422) ou asymétriques (5 V DC à 24 V DC) à signaux rectangulaires. Le dispositif peut lire les encodeurs ou les systèmes de mesure de la longueur avec ou sans impulsion Z. Pour augmenter la sécurité de fonctionnement, un dispositif est chargé de détecter les ruptures de ligne sur toutes les entrées de codeur. En mode de fonctionnement spécial, le bloc de jonction prend en charge les codeurs incrémentaux à distances codées permettant de réduire la course de référence à de très petites distances. En plus de l'entrée pour les signaux de codeurs, le bloc de jonction dispose de trois entrée numériques 24 V DC, d'une entrée pour commutateur de référence et de deux entrée pour interrupteurs de fin de course. Vous pouvez ainsi y raccorder des capteurs à 2 ou 3 conducteurs. L'entrée E3 peut aussi servir de sortie Open-Collector. Le bloc de jonction enregistre les valeurs de position à l'aide d'un compteur qui, en fonction de la position de phase des signaux A et B, comptevers le haut ou vers le bas.
IB IL INC-IN-PAC
-
Module de fonction
2861755
Inline, Module d'acquisition de position, Entrée du codeur incrémental: 1, codeurs symétriques selon EIA-422 et codeurs asymétriques, Entrées TOR: 3, 24 V DC, Sorties TOR: 1, 0,5 A, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 140,5 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Module | |
Code ID (déc) | 127 |
Code ID (hex) | 7F |
Code de longueur (hexa) | 02 |
Code de longueur (décimal) | 02 |
Canal des données de process | 32 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
Longueur de répertoire | 4 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 3 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,7 mA |
Codeur | |
Nombre d'entrées | 1 (symétrique ou asymétrique) |
Dénomination entrée | Entrée du codeur incrémental |
Signaux du capteur | codeurs symétriques selon EIA-422 et codeurs asymétriques |
Longueur du câble | max. 30 m (câble blindé, pour garantir la conformité avec la directive CEM) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Nombre de sorties | 1 (NPN, double affectation de l'entrée E3) |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,4 W |
Codeur | |
Nombre | 1 |
Tension de sortie nominale | 5 V DC |
Plage de tension | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
Capacité de charge | max. 250 mA |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; électrique et thermique |
Nombre | 1 |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Capacité de charge | max. 250 mA |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; électronique et thermique |
Nombre | max. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
Dénomination | Codeur incrémental symétrique |
Tension d'alimentation des capteurs | 5 V DC |
24 V DC | |
Niveau de tension des signaux | Signal différentiel (signal inverti) minimum ± 0,5 V, maximum ± 6 V |
Plage de tension de mode commun Signal - Ground | -10 V DC ... 13,2 V DC |
Fréquence d'entrée | max. 300 kHz |
Nombre | max. 1 (A, B, (Z)) |
Dénomination | Codeur incrémental asymétrique |
Tension d'alimentation des capteurs | 5 V DC |
24 V DC | |
Niveau de tension des signaux | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (maximum 27 V) |
Fréquence d'entrée | max. 300 kHz |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 70 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 1 A |
typ. 340 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2861755 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI161 |
Product key | DRI161 |
GTIN | 4017918899912 |
Poids par pièce (emballage compris) | 169,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 143 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-12-ICP - Connecteur Inline 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Soutient l'encodeur incrémental avec des signaux symétriques selon le standard EIA RS-422 (Line Driver)
Prend en charge le codeur incrémental avec signaux asymétriques (symétrique, Push-Pull)
Alimente le codeur en tension de 5 ou 24 V
Trois entrées numériques pour le raccordement de deux fins de course ou d'un commutateur de référence
Fréquence d'entrée maximale : 300 kHz
Valeur de la position réelle 25 bits
Évaluation exacte par échantillonnage simple, double ou quadruple
Affichage sens de rotation par LED
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2