IB IL AI 8/IS-PAC - Module analogique
2861661

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connectique: A 2 ou 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, alimentation des capteurs intégrée, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Précision de mesure élevée
Affaiblissement important des parasites et du mode commun
Intègre une alimentation de capteurs protégée contre les courts-circuits
Entrées courant protégées contre les surtensions