IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Coupleur de bus
2861580

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus interstation dans une connectique en cuivre
Possibilité d'alimentation de toutes les tensions de 24 V DC requises pour des signaux bas niveau d'une station Inline
Configuration automatique de l'interface supplémentaire comme une interface de bus distant ou bus local
Prise en charge de maximum 15 blocs de jonction avec dérivation de bus interstation
Isolation galvanique des segments de bus à distance